|
|
|
XPSAC5121
Preventa XPSAC - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 28, 2023
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2025
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité Preventa
|
Nom du module sécurité
|
XPSAC
|
Utilisation module sécurité
|
Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
|
Fonction du module
|
Arrêt d'urgence
Surveillance des interrupteurs
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 3 se conformer à EN/CEI 62061
|
Données de fiabilité
|
MTTFd = 210,4 années se conformer à EN/ISO 13849-1
DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
PFHd = 3,56E-9 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
Type de démarrage
|
Non surveillé
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple sans embout
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide sans embout
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
|
Type de sortie
|
Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
1 sortie statique
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA - 20...10 %
24 V CC - 20...20 %
|
Complémentaires
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz
|
Puissance consommée maximale en W
|
1,2 W CC
|
Puissance consommée maximale en VA
|
2,5 VA CA
|
[Uc] tension circuit de commande
|
24 V
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
Courant thermique de sortie
|
6 A par relais pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10,5 A
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
16 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
100 ms
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60947-5-1
4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
|
Signalisation locale
|
2 LEDs
|
Consommation électrique
|
40 mA à 24 V CC à sur alimentation électrique
90 mA à 24 V CA à sur alimentation électrique
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Poids du produit
|
0,16 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN 60204-1
EN 1088/ISO 14119
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
TÜV
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes) se conformer à EN/CEI 60529
IP40 (boîtier) se conformer à EN/CEI 60529
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
196,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,478 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
512
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
115,540 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantie contractuelle
|
|