|
XS118B3PAL2
induktivni senzor XS1 M18– D 39 mm–mjed–Sn 8 mm - 12..24 V DC - kabel od 2 m
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije KOL 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naziv serije
|
Općenita uporaba
|
Tip senzora
|
Induktivni senzor blizine
|
Namjena uređaja
|
Pokretna oprema
|
Naziv senzora
|
XS1
|
Dizajn senzora
|
Cilindrično M18
|
Veličina
|
40 mm
|
Tip tijela
|
Fiksirano
|
Sposobnost montiranja u istoj ravni
|
Moguće montiranje u ravnini
|
Materijal
|
Metal
|
Tip izlaznog signala
|
Dikretno
|
Tehnika ožičenja
|
3-žično
|
[Sn] nazivna udaljenost opažanja
|
8 mm
|
Funkcija diskretnog izlaza
|
1 radni (NO)
|
Vrsta izlaznog kruga
|
DC
|
Vrsta diskretnog izlaza
|
PNP
|
Električni priključak
|
Kabel
|
Duljina kabela
|
2 m
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
12...24 V DC zaštita od reverznog polariteta
|
Kapacitet sklapanja u mA
|
<= 200 mA zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
|
IP stupanj zaštite
|
IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
IP67 u sukladnosti sa IEC 60529
|
Dodatno
Tip navoja
|
M18 x 1
|
Položaj detekcije
|
Prednji
|
Prednji materijal
|
PPS
|
Materijal razdjelnika
|
Poniklana mjed
|
Zona rada
|
0…6,4 mm
|
Diferencijalno putovanje
|
1...15% of Sr
|
Sastav kabela
|
3 x 0.34 mm²
|
Materijal izolacije žice
|
PVC
|
LED satus
|
Izlazno stanje 1 LED žuta)
|
Limiti napona napajanja
|
10…36 V DC
|
Frekvencija sklapanja
|
<= 1000 Hz
|
Maksimalni pad napona
|
<2 V zatvoreno)
|
Potrošnja struje
|
<= 10 mA prazni hod
|
Maksimalno vrijeme zadrške kod prvog podizanja
|
10 ms
|
Maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
|
0,3 ms
|
Maksimalno vrijeme zadrške kod povrata
|
0,7 ms
|
Označavanje
|
CE
|
Duljina dijela s navojem
|
28 mm
|
Dužina
|
40 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,11 kg
|
Okolina
Certifikati proizvoda
|
E2
UL
CSA
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
50 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,600 cm
|
Paket 1 Dužina
|
13,100 cm
|
Paket 1 Težina
|
93,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S02
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Visina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
2,560 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
Ugovorno jamstvo
|