|
XS4P18NB340
PLAST Ø18,NPN,NC,KAB.SN=8
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Sensor navn
|
XS4
|
Sensor design
|
Sylindrisk M18
|
Størrelse
|
36 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Montering
|
Non flush mountable
|
Materiale
|
Plast
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
8 mm
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NC
|
Utgangskretstype
|
DC
|
Digitale utganger
|
NPN
|
Elektrisk tilkobling
|
Kabel
|
Kabellengde
|
2 m
|
[Us] matespenning
|
12...24 V DC med reverse polarity protection
|
Svitsjekapasitet i mA
|
<= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
IP-grad
|
IP68 dobbel isolasjon i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Gjengetype
|
M18 x 1
|
Føleflate
|
Front
|
Front material
|
PPS
|
Kapslingsmatriale
|
PPS
|
Følesone
|
0…6,4 mm
|
Vandring
|
1...15% of Sr
|
Kabelsammensettning
|
3 x 0.34 mm²
|
Ledning isolasjonsmateriale
|
PVC
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Spenningsgrenser
|
10…36 V DC
|
Switching frequency
|
<= 2000 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<2 V ( closed)
|
Strømforbruk
|
<= 10 mA ubelastet
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,15 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,35 ms
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
25 mm
|
Høyde
|
18 mm
|
Lengde
|
36 mm
|
Vekt
|
0,09 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
UL
CSA
Ecolab
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|