|
XS530BLNAM12
Induktiv giver. Ø30 sn=10mm NO,NPN M12,12-48Vdc
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Applikasjon
|
-
|
Sensor navn
|
XS5
|
Sensor design
|
Sylindrisk M30
|
Størrelse
|
74 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Montering
|
Innfelt montering
|
Materiale
|
Metall
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
10 mm
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO
|
Utgangskretstype
|
DC
|
Digitale utganger
|
NPN
|
Elektrisk tilkobling
|
Male connector M12, 4 pins
|
[Us] matespenning
|
12...48 V DC med reverse polarity protection
|
Svitsjekapasitet i mA
|
<= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
|
Komplementær
Gjengetype
|
M30 x 1.5
|
Føleflate
|
Front
|
Front material
|
PPS
|
Kapslingsmatriale
|
Fornikklet messing
|
Følesone
|
0…8 mm
|
Vandring
|
1...15% of Sr
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Spenningsgrenser
|
10…58 V DC
|
Switching frequency
|
<= 1000 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<2 V ( closed)
|
Strømforbruk
|
<= 10 mA ubelastet
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,7 ms
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
52 mm
|
Lengde
|
74 mm
|
Vekt
|
0,15 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,1 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
149,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
3,456 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
Garantiperiode
|