|
XS618B1MAL2
induktivni senzor XS6 M18–D 62 mm–mjed–Sn 8 mm - 24.. 240 V AC/DC - kabel od 2 m
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije KOL 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovno
Serija proizvoda
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Naziv serije
|
Općenita uporaba
|
Tip senzora
|
Induktivni senzor blizine
|
Naziv senzora
|
XS6
|
Dizajn senzora
|
Cilindrično M18
|
Veličina
|
62 mm
|
Tip tijela
|
Fiksirano
|
Sposobnost montiranja u istoj ravni
|
Moguće montiranje u ravnini
|
Materijal
|
Metal
|
Tip izlaznog signala
|
Dikretno
|
Tehnika ožičenja
|
2-žično
|
[Sn] nazivna udaljenost opažanja
|
8 mm
|
Funkcija diskretnog izlaza
|
1 radni (NO)
|
Vrsta izlaznog kruga
|
AC/DC
|
Električni priključak
|
Kabel
|
Duljina kabela
|
2 m
|
[Us] nazivni napon napajanja
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Kapacitet sklapanja u mA
|
5...200 mA DC
5...300 mA AC
|
IP stupanj zaštite
|
IP68 dupla izolacija u sukladnosti sa IEC 60529
IP69K u sukladnosti sa DIN 40050
|
Dodatno
Tip navoja
|
M18 x 1
|
Položaj detekcije
|
Prednji
|
Prednji materijal
|
PPS
|
Materijal razdjelnika
|
Poniklana mjed
|
Doseg opažanja
|
> 4...8 mm
|
Zona rada
|
0…6,4 mm
|
Diferencijalno putovanje
|
1...15% of Sr
|
Sastav kabela
|
2 x 0.34 mm²
|
Materijal izolacije žice
|
PVC
|
LED satus
|
Izlazno stanje 1 LED žuta)
|
Limiti napona napajanja
|
20…264 V AC/DC
|
Maksimalna diferencijalna struja
|
0,8 mA otvoreno stanje
|
Frekvencija sklapanja
|
<= 1000 Hz DC
<= 25 Hz AC
|
Maksimalni pad napona
|
<5,5 V zatvoreno)
|
Maksimalno vrijeme zadrške kod prvog podizanja
|
25 ms
|
Maksimalno vrijeme zadrške kod odzivu
|
0,5 ms
|
Maksimalno vrijeme zadrške kod povrata
|
0,5 ms
|
Označavanje
|
CE
|
Duljina dijela s navojem
|
52 mm
|
Dužina
|
62 mm
|
Neto masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Okolina
Certifikati proizvoda
|
CSA
UL
|
Okolišna temperatura zraka pri radu
|
-25…70 °C
|
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udarce
|
50 gn za 11 ms u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
|
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1
|
PCE
|
Broj Jedinica u Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Visina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Dužina
|
13,200 cm
|
Paket 1 Težina
|
105,000 g
|
Mjerna jedinica Paketa 2
|
S03
|
Broj Jedinica u Paketu 2
|
44
|
Paket 2 Visina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dužina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Težina
|
5,200 kg
|
Mjerna jedinica Paketa 3
|
P06
|
Broj Jedinica u Paketu 3
|
352
|
Paket 3 Visina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dužina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Težina
|
56,444 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Proizvod Green Premium
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU RoHS
|
Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o RoHS izuzeću
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Informacije o kraju vijeka trajanja
|
Ugovorno jamstvo
|