|
XS630B1PBL2TF
Induktiv giver sylindriske M30 12 48V
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Applikasjon
|
Mobilt utstyr
|
Sensor navn
|
XS6
|
Sensor design
|
Sylindrisk M30
|
Størrelse
|
62 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Montering
|
Innfelt montering
|
Materiale
|
Metall
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
15 mm
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NC
|
Utgangskretstype
|
DC
|
Digitale utganger
|
PNP
|
Elektrisk tilkobling
|
Kabel
|
Kabellengde
|
2 m
|
[Us] matespenning
|
12...48 V DC med reverse polarity protection
|
Svitsjekapasitet i mA
|
<= 200 mA DC med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
IP-grad
|
IP68 dobbel isolasjon i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050
|
Komplementær
Gjengetype
|
M30 x 1.5
|
Føleflate
|
Front
|
Front material
|
PPS
|
Kapslingsmatriale
|
Fornikklet messing
|
Sensing range
|
> 8...15 mm
|
Følesone
|
0…12 mm
|
Vandring
|
1...15% of Sr
|
Kabelsammensettning
|
3 x 0.34 mm²
|
Ledning isolasjonsmateriale
|
PVC
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Spenningsgrenser
|
10…58 V DC
|
Switching frequency
|
<= 500 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<2 V ( closed)
|
Strømforbruk
|
<= 10 mA ubelastet
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,6 ms
|
Maximum delay recovery
|
1,4 ms
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
52 mm
|
Lengde
|
62 mm
|
Vekt
|
0,21 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CCC
CSA
UL
E2
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,7 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,2 cm
|
Package 1 Weight
|
207 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|