|
XS7C40FP260TF
inductive sensor XS7 40x40x117 - plastic - Sn15mm - 24..240VAC - terminals
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Applikasjon
|
-
|
Sensor navn
|
XS7
|
Sensor design
|
Form 40 x 40 x 117
|
Størrelse
|
117 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Montering
|
Innfelt montering
|
Materiale
|
Plast
|
Kapslingsmatriale
|
Plast
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Ledningsnett teknikk
|
2-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
15 mm
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO or 1 NC programmable
|
Utgangskretstype
|
AC
|
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, 2 x 1,5 mm²
|
[Us] matespenning
|
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Svitsjekapasitet i mA
|
5...500 mA
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Føleflate
|
5-stillings hode med knaster
|
Front material
|
Plast
|
Følesone
|
0…12 mm
|
Vandring
|
3...20% of Sr
|
Nøyktighet
|
<= 3% of Sr
|
Kabelinngang nummer
|
1 tappet oppføring for Pg 13.5 cable gland
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Spenningsgrenser
|
20…264 V AC
|
Maksimal reststrøm
|
1,5 mA åpen tilstand
|
Switching frequency
|
<= 25 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<5,5 V ( closed)
|
Maximum delay first up
|
120 ms
|
Maximum delay response
|
30 ms
|
Maximum delay recovery
|
20 ms
|
Merking
|
CE
|
Høyde
|
40 mm
|
Lengde
|
40 mm
|
Bredde
|
117 mm
|
Miljø
Produktsertifikater
|
UL
CSA
C-Tick
CCC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
|