Schneider-Electric
 
XS7G12PA140 Bilde- web-product-data-sheet
XS7G12PA140
10-30DC PNP NO Sn=2mm 2m kabel
El-nummer El-nummer: 
4306908
EAN EAN: 
3389110776577
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn Generelt formål
Sensor type Inductive proximity sensor
Produktspesifikk applikasjon -
Sensor navn XS7
Sensor design Form 12 x 40 x 26
Størrelse 26 mm
Type kropp Fast
Kapslingsmatriale Plast
Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 3-wire
[Sn] nominelle føleavstand 2 mm
Diskret utgangsfunksjon 1 NO
Digitale utganger PNP
Elektrisk tilkobling Kabel
Kabellengde 2 m
Ledning isolasjonsmateriale PVC
[Us] merkespenning 12 - 24 V DC
Svitsjekapasitet i mA <= 100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Føleflate Lateral
Montering Innfelt montering
Materiale Plast
Front material Plast
Følesone 0…1,6 mm
Vandring 3...20% of Sr
Nøyktighet <= 10% of Sr
Utgangskretstype DC
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Status LED Output state: 1 LED ( Gul)
Spenningsgrenser 10…30 V DC
Switching frequency <= 2000 Hz
Maksimalt spenningsfall <1,8 V ( closed)
Strømforbruk 0...10 mA ubelastet
Maximum delay first up 4 ms
Maximum delay response 0,5 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Merking CE
Dybde 26 mm
Høyde 40 mm
Bredde 12 mm
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Vibrasjonsmotstand 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,5 cm
Pakke 1 Bredde 4,5 cm
Pakke 1 Vekt 14,0 cm
Package 1 Weight 93,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 28
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,991 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months