Schneider-Electric
 
XSZBE90 Bilde- web-product-data-sheet
XSZBE90
Brakett vinkel form E
Viktig melding Viktig melding: 
Vi har oppdatert prosessen for bestilling av Telemecanique Sensors produkter.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lokale Telemecanique Sensors kontaktperson på NO.salesorders@tesensors.comDu finner all produktinformasjon på Telemecanique Sensors hjemmeside: https://tesensors.com/no/en
El-nummer El-nummer: 
4354249
EAN EAN: 
3389110094275
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del betegnelse Clip-on 90° fixing bracket
Tilbehør / separat del betegnelse Flat skjema 26 x 26 x 13 tag
Flat skjema 26 x 26 x 13 sensor
Flat skjema 26 x 26 x 13 stasjonen
Tilbehør / separat del kategori Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del Festebrakett
Produktkompatibilitet XS flat 26 x 26 x 13
XG flat form 26 x 26 x 13
Antall pr. sett Sett á 1
Tilleggsinformasjon Montering mulig uten klipp på gjengehull
Komplementær
Vekt 0,06 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland ID
Garantiperiode
Garanti 18 months