|
|
|
XUK1ARCNL2H60
OsiSense XUK - dét. photoélectrique - reflex - Sn 7m - câble 2m
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
|
Nom de gamme
|
Application secteur tertiaire
|
Type de capteur électronique
|
Détecteur photo-électrique polarisé
|
Application spécifique du produit
|
Détection d'accès
|
Nom du capteur
|
XUK
|
Forme du capteur
|
Compact 50 x 50
|
Informations complémentaires
|
Notice français / anglais
|
Matière
|
Plastique
|
Système de détection
|
Réflex
|
Emission
|
Infrarouge réflex
|
[Sn] portée nominale
|
7 m avec réflecteur 50 x 50 mm
|
Mode de raccordement
|
À 5 fils
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Détecteur photoélectrique de système réflexe
Support de fixation
Instructions de montage
Réflecteur 50 x 50 mm
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la lentille
|
PMMA
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Type de sortie
|
Relais
|
Type de sortie logique
|
1 "F"/ "O"
|
Réglage de la fonction de sortie
|
Lumière
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Isolement
|
PVC
|
Etat LED
|
État sortie: 1 LED
|
Type de circuit d'alimentation
|
CA/CC
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...240 V CA/CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V CA/CC
|
Tension de sortie
|
250 V CA
|
Pouvoir de commutation en mA
|
3 A
|
Fréquence de commutation
|
< 20 Hz
|
Puissance consommée maximale en W
|
2 W
|
Retard à la disponibilité maxi
|
60 ms
|
Retard réponse maximal
|
25 ms
|
Retard récupération maxi
|
25 ms
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529 (double isolation)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
371,0 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
81
|
Poids de l'emballage 2
|
42,484 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
73,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantie contractuelle
|
|