Schneider-Electric
 
XX930A1A2M12 Bilde- web-product-data-sheet
XX930A1A2M12
Ultralyd Ø30 Sn=1m 4-20mA
El-nummer El-nummer: 
4347058
EAN EAN: 
3389110704112
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Sensor type Ultrasonic sensor
Serie navn Generelt formål
Sensor navn XX9
Sensor design Sylindrisk M30
Deteksjonssystem Diffuse
[Sn] nominelle føleavstand 1 m Justrbar med teach trykknapp
Materiale Plast
Type utgangssignal Analog
Ledningsnett teknikk 4-wire
Analog utgangsfunksjon 4...20 mA
[Us] matespenning 15...24 V DC med reverse polarity protection
Elektrisk tilkobling Male connector M12 4 pins
[SD] avlesingsrekkevidde 0,051…0,991 m
Lydpuls-vinkel 10 °
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
Komplementær
Kapslingsmatriale ULTEM
Front material Silikon
Gjengetype M30 x 1.5
Spenningsgrenser 14…28 V DC
Mulige funksjoner Without synchronisation mode
[Sa] trygg drifts avstand 0,051…0,991 m ( teach mode)
Blindsone 0…51 mm
Overføringsfrekvens 200 kHz
Nøyktighet 0,9 %
Avviksvinkelen fra 90 ° til gjenstanden som skal detekteres −8…8 °
Minsteareal oppdaget objektet Cylinder diameter 1.6 mm på 0,635 m
Status LED Setting-up assistance: 1 LED ( dual colour)
Spenning på: 1 LED ( grønn)
Output state: 1 LED ( Gul)
Strømforbruk 60 mA
Maksimum svitsjekapasitet 10...500 Ohm overspenning og kortslutnings beskyttelse
Oppsett Slope selection using teach button
Maximum delay first up 720 ms
Maximum delay response 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Merking CE
Gjengelengde 45 mm
Høyde 35 mm
Bredde 35 mm
Dybde 85 mm
Vekt 0,095 kg
Miljø
Standarder IEC 60947-5-2
Produktsertifikater CCSAus
UL
Omgivelsestemperatur drift 0…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Vibrasjonsmotstand +/-1 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn i alle 3 akser for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand mot elektrostatisk utladning 8 kV nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-2
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter 1 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 7,1 cm
Pakke 1 Vekt 14,2 cm
Package 1 Weight 134 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months