Schneider-Electric
 
XY2SB90 Bilde- web-product-data-sheet
XY2SB90
Stativ f/tohåndskontroll
El-nummer El-nummer: 
4301771
EAN EAN: 
3389110631074
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Preventa XY2
Tilbehør / separat del betegnelse Metall pedestal justerbar høyde
Tilbehør / type del Sokkel
Tilbehør / separat del kategori Utstyr for montasje
Tilbehør / separat del betegnelse Tohåndskontrollstasjoner
Komplementær
Produktkompatibilitet XY2 SB..
Farge Orange
Vekt 13 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 36 cm
Pakke 1 Bredde 74,9 cm
Pakke 1 Vekt 46 cm
Package 1 Weight 12,48 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months