|
|
|
XZCP0566L2
Plugg/kabel M8/3p hun rett 2m
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Cabling components
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Kabling tilbehør
|
Tilbehør / type del
|
Pre-wired connectors
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Komplementær
Elektrisk tilkobling
|
Straight female connector M8, 3 pins
|
Kabelklemmefastgjørelse
|
Skru på
|
Hylsemateriale
|
Metall
|
Status LED
|
Uten
|
Kabellengde
|
2 m
|
Kabelens ytre diameter
|
5,2 mm
|
Kabelsammensettning
|
3 x 0.34 mm²
|
Isolasjonsmateriale kabel
|
PUR
|
[Ue] merkespenning
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] merkestrøm
|
4 A
|
Kontaktmotstand
|
5000 µOhm
|
Minimum isoleringsmotstand
|
1 GΩ
|
Vekt
|
0,1 kg
|
Miljø
IP-grad
|
IP69K
IP67
IP65
|
Produktsertifikater
|
cULus
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−40…80 °C statisk
−5…80 °C flexing
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…80 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
22,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
27,000 cm
|
Package 1 Weight
|
57,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,620 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|