Schneider-Electric
 
XZCP1865L10 Bilde- web-product-data-sheet
XZCP1865L10
Plugg/kabel1/2 20UNF/3p hun rett 10m
Viktig melding Viktig melding: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at NO.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
El-nummer El-nummer: 
4354272
EAN EAN: 
3389110763485
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør
Tilbehør / type del Pre-wired connectors
Serie navn Generelt formål
Komplementær
Elektrisk tilkobling Straight female connector 1/2"20 UNF, 3 pins
Kabelklemmefastgjørelse Skru på
Hylsemateriale Metall
Status LED Uten
Kabellengde 10 m
Kabelens ytre diameter 5,2 mm
Kabelsammensettning 3 x 0.34 mm²
Isolasjonsmateriale kabel PUR
[Ue] merkespenning 250 V AC
300 V DC
[In] merkestrøm 4 A
Kontaktmotstand 5000 µOhm
Minimum isoleringsmotstand 1 GΩ
Vekt 0,4 kg
Miljø
IP-grad IP67
Produktsertifikater cULus
Omgivelsestemperatur for drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring −35…100 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,4 cm
Pakke 1 Bredde 19,1 cm
Pakke 1 Vekt 18,6 cm
Package 1 Weight 246,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,809 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 160
Pakke 3 Høyde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 60,0 cm
Pakke 3 Lengde 80,0 cm
Pakke 3 Vekt 53,444 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months