Schneider-Electric
 
ZB4BH053 Bilde- web-product-data-sheet
ZB4BH053
Lystrykknapphode i metall for LED med trykk/trykk og plan trykflate i oransje farge
Viktig melding Viktig melding: 
Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
El-nummer El-nummer: 
4303337
EAN EAN: 
3389110122718
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Hode for lystrykknapper
Produktkompatibilitet Universal LED
Kortnavn utstyr ZB4
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Hode type Standard
Montasjediameter 22,5 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Trykk-trykk
Operatørprofil Orange innfelt, umerket
Hette eller dekselfarge Orange
Komplementær
Bredde 29 mm
Høyde 29 mm
Dybde 30 mm
Vekt 0,026 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid 500000 sykluser
Elektrisk sammensetningskode M5 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
Enhetens utseende Basic element
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 60536
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 conforming to IEC 50102
Standarder JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktsertifikater CSA
BV
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,4 cm
Pakke 1 Bredde 4,5 cm
Pakke 1 Vekt 5,4 cm
Package 1 Weight 27,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 150
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 4,544 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months