|
|
|
ZB4BW133
Lystrykknapphode i metall for LED med fjærretur og opphøyd trykflate i grønn farge
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for lystrykknapper
|
Kortnavn utstyr
|
ZB4
|
Produktkompatibilitet
|
Universal LED
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Hode type
|
Standard
|
Montasjediameter
|
22,5 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Operatørprofil
|
Grønn opphøyd, umerket
|
Knappens tilleggs info.
|
Med vanlig deksel
|
Hette eller dekselfarge
|
Grønn
|
Komplementær
Bredde
|
29 mm
|
Høyde
|
29 mm
|
Dybde
|
33 mm
|
Vekt
|
0,029 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Elektrisk sammensetningskode
|
M1 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M2 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
|
Enhetens utseende
|
Basic sub-assemblies
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Standarder
|
IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listet
GL
BV
DNV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,8 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
29,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
300
|
Pakke 2 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
9,293 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|