Schneider-Electric
 
ZB4BW643 Bilde- web-product-data-sheet
ZB4BW643
Sopptrykknapphode i metall med Ø40 mm sopp for LED i rød farge med trykk/trek funksjon
El-nummer El-nummer: 
4307773
EAN EAN: 
3389110666618
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Hode for nødstoppknapper med lys
Kortnavn utstyr ZB4
Produktkompatibilitet Universal LED
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Hode type Standard
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Mekanisk forigling
Tilbakestille Trykk - trekk
Operatørprofil Rød soppknapp Ø 40 mm, umerket
Komplementær
Bredde 40 mm
Høyde 40 mm
Dybde 53 mm
Vekt 0,051 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid 500000 sykluser
Elektrisk sammensetningskode M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
Enhetens utseende Basic sub-assemblies
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK05 i samsvar med EN 50102
Standarder JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1
Produktsertifikater CSA
GL
UL listet
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,3 cm
Pakke 1 Bredde 5,2 cm
Pakke 1 Vekt 5,6 cm
Package 1 Weight 53,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 80
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 4,563 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months