|
|
|
ZB5AK1243
Venderhode i plast for LED med 2 faste posisjoner og grep i rød farge
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB5
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for lysvendere
|
Produktkompatibilitet
|
Universal LED
|
Kortnavn utstyr
|
ZB5
|
Innfatningsmateriale
|
Dark grey plastic
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Hode type
|
Standard
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Type arm/stempel
|
Fast
|
Operatørprofil
|
Rød standard grep
|
Informasjon om knappens stilling
|
2 posisjoner 90°
|
Komplementær
Bredde
|
29 mm
|
Høyde
|
29 mm
|
Dybde
|
43 mm
|
Vekt
|
0,016 kg
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Stasjonsnavn
|
XALD 1…5 hull
XALK 2...5 hull
|
Elektrisk sammensetningskode
|
M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED
M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
|
Enhetens utseende
|
Basic element
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse II i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK04 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listet
BV
DNV
CSA
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,200 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
3,300 cm
|
Package 1 Weight
|
24,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,600 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|