Schneider-Electric
 
ZB5AV8 Bilde- web-product-data-sheet
ZB5AV8
Lampekropp i plast bestående av 6V transformer for BA9s lyskilde og 440-480VAC forsyning
El-nummer El-nummer: 
4307362
EAN EAN: 
3389110908312
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Komplett kropp-/lysblokkmontering
Kortnavn utstyr ZB5
Festebrakettmateriale Plast
Salg per udelelig kvantitet 1
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN 60947-1
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med EN 60947-1
Lyskilde Glødepære
Pæreholder BA 9s
Lysblokkforsyning Via integral transformer 1,2 VA 6 V
Komplementær
Bredde 30 mm
Høyde 42 mm
Dybde 55 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (X1-X2)PL
Vekt 0,099 kg
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
Formen på skruehodet Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN 60947-1
Signaltype Klar
[Us] merkespenning 440 - 480 V AC på 50/60 Hz
Montering av blokk Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode P4
M9
Enhetens utseende Basic sub-assemblies
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…55 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 60536
Standarder EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Produktsertifikater LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
DNV
UL listet
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,6 cm
Pakke 1 Bredde 5,5 cm
Pakke 1 Vekt 9,2 cm
Package 1 Weight 95,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 100
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 9,938 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months