|
|
|
ZB5AZ1414
Trykknappkropp 2no/nc element
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JUL 01, 2020
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB5
|
Produkt eller type komponent
|
Komplett kropp-/kontaktmontering
|
Kortnavn utstyr
|
ZB5
|
Festebrakettmateriale
|
Plast
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Hode type
|
Standard
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NO + 2 NC
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Type kontaktblokk
|
Enkel
|
Tilkoblingsklemmer
|
Plugg-inn tilkobling
|
Komplementær
Bredde
|
30 mm
|
Høyde
|
42 mm
|
Dybde
|
32 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(11-12)NC
(3-4)NO
|
Vekt
|
0,036 kg
|
Sammensetning av enhet
|
Monteringskrage
Kropp
|
Kontaktbruk
|
Standard kontakter
|
Positiv åpning
|
Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
|
Driftsavstand
|
1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)
2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsvern
|
4 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
4 kV i samsvar med EN 60947-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, AC-15, 1 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 1,5 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,15 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
|
Λ < 10exp(-6) på 5 V, 1 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V, 5 mA i rent miljø i samsvar med EN/IEC 60947-5-4
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
UL
GL
DNV
BV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|