|
|
|
ZB6Y7330
Skilt ø45 gul emergency stop
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB6
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Merket skilt
|
Tilbehør / type del
|
Skilt
|
Produkt eller type komponent
|
Legend
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Utstyr for merking
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Nødstoppknapp med sopphode
|
Merking
|
Sort Emergency stop på Gul bakgrunn
|
Dimensjoner på etikett
|
Ø 45 mm
|
Språk
|
Engelsk
|
Komplementær
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
0,900 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
1,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
5,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
12,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S01
|
Antall enheter i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
1,184 kg
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|