Schneider-Electric
 
ZBY028851 Bilde- web-product-data-sheet
ZBY028851
Skilt 8x27, MAN-0-AUTO
El-nummer El-nummer: 
4305328
EAN EAN: 
3389110125405
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Harmony XB5
Produkt eller type komponent Marked legend
Tilbehør / type del Skilt
Tilbehør / separat del kategori Utstyr for merking
Tilbehør / separat del betegnelse Skiltholder 30 x 40 med mer
For standard head
Merking Hvit AUTO-O-MAN på 1 sort side, 1 rød side bakgrunn
Dimensjoner på etikett 8 x 27 mm
Språk Dansk
Komplementær
Garanti 18 months
Materiale Plast
Produktkompatibilitet ZBZ34
ZBZ32
Serie kompatibilitet Harmony XB5
Harmony XB4
Vekt 0,001 kg
Informasjon om knappens stilling 3 posisjoner +/- 45°
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 7 cm
Pakke 1 Bredde 0,8 cm
Pakke 1 Vekt 8 cm
Package 1 Weight 10 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt