|
|
|
ZBY9120
Harmony - étiquette circulaire jaune 3D - Ø60 - Arrêt Urgence
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette marquée
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Étiquette
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de repérage
|
Marquage
|
Noir ARRET D'URGENCE sur jaune arrière-plan
|
Taille de l'étiquette
|
Ø 60 mm
|
Langue utilisateur
|
Français
|
Complémentaires
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Matière
|
Plastique
|
Poids du produit
|
0,004 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,560 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
48,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
135
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,544 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
Proposition 65 de Californie
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
|
|