|
|
|
ZCKJ4104
ENDEBRYTER PLUGG-INN 2 VEIS
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard størrelse
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch body with spring return rotary head
|
Kortnavn utstyr
|
ZCKJ
|
Type kropp
|
Plugg-inn kropp
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Materiale kropp
|
Metall
|
Kabelinngang
|
1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
|
Antall poler
|
2
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 C/O
|
Driftsområde kontakter
|
Momentan
|
Antall trinn
|
2 3 posisjoner
|
Kontaktmateriale
|
Sølvbelagte kontakter
|
Komplementær
Bryter påvirkning
|
From left and right
|
Lokalt display
|
Uten
|
Elektrisk tilkobling
|
Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
|
Positiv åpning
|
Uten
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/min
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm
|
10 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 for kontaktblokk
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 for kontaktblokk
300 V i samsvar med UL 508 for kontaktblokk
|
Maksimal mostand mellom terminaler
|
0,25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassett sikring, type gG
|
Elektrisk levetid
|
5000000 sykluser, DC-13 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredde
|
43 mm
|
Høyde
|
109 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Vekt
|
0,465 kg
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(11-12)NC
(21-22)NC
(13-14)NO
(23-24)NO
|
Miljø
IP-grad
|
IP66
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK07
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C for standard miljø
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Miljøegenskaper
|
Standard miljø
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,300 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
12,700 cm
|
Package 1 Weight
|
503,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
9
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,735 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|