|
|
|
ZCKY13
BETJENINGSARM
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serie navn
|
Standard størrelse
|
Produkt eller type komponent
|
Limit switch lever
|
Kortnavn utstyr
|
ZCKY
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Tilhørende hode
|
ZCKE05
|
Bevegelse av hode
|
Dreie
|
Type arm/stempel
|
Roller lever fjærretur metall ( -)
|
Tilnærmings type
|
Lateral approach
|
Komplementær
Bryter påvirkning
|
Med 30° kam
|
Positiv åpning
|
Med
|
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift
|
−25…70 °C for standard miljø
−40…70 °C for lav temperatur
10…120 °C for high temperature
|
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring
|
−40…70 °C standard miljø
−40…70 °C lav temperatur
10…120 °C high temperature
|
Miljøegenskaper
|
Standard miljø
High temperature
Lav temperatur
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
15,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
2,500 cm
|
Package 1 Weight
|
30,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
150
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,906 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|