Schneider-Electric
 
ZCMC25L5 Bilde- web-product-data-sheet
ZCMC25L5
Kabel f/XCM no/nc glide.kon.5m
El-nummer: 
4350610
EAN: 
3389110221848
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Produkt eller type komponent Pre-cabled connection
Type komponent ZCMC
Tilhørende kropp ZCMD25
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Slow-break, break before make
Komplementær
Produktkompatibilitet XCMD25
Elektrisk tilkobling Cable
Kabellengde 5 m
Wire insulation material PvR
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 427 g
Forpakning 1 høyde 4 cm
Forpakning 1 bredde 20 cm
Forpakning 1 lengde 19 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 25
Forpakning 2 vekt 11,329 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 200
Forpakning 3 vekt 100,604 kg
Forpakning 3 høyde 80 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months