|
|
|
13978
Kaedra - Kapsling 1x8 moduler IP65
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Mureva
|
Produktnavn
|
Mureva Enclosure
|
Produkttype
|
Vejrfast kapsling
|
Kapslingstype
|
Mini kapsling til modular enhed
|
Montage plade beskrivelse
|
Slottet
|
Produktinformationer
Kapslingsmontage
|
Overflade
|
Antal moduler á 9 mm
|
16
|
Antal 18 mm moduler pr. række
|
8
|
Antal 18 mm moduler
|
8
|
Antal vandrette rækker
|
1
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse II
Dobbel insulation
|
Medfølgende udstyr
|
1 mærkesæt
|
Fronttype
|
Transparent
|
Effekttab i W
|
15 W
|
[In] mærkestrøm
|
63 A
|
Skinnetype
|
DIN
|
Antal udslagsblanketter PG og ISO
|
5
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Ekstra nøglelås
|
Kasplingsmateriale
|
Selvslukkende polymer
|
Bredde
|
195 mm
|
Højde
|
200 mm
|
Dybde
|
112 mm
|
Indvendig dybde
|
56 mm
|
Farve
|
Dør: transparent grøn
Kapsling/tavle: lysegrå (RAL 7035)
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
"IEC 60670"
EN 50262
|
Brandmodstand
|
650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK09 i henhold til EN 50102
|
Miljøegenskaber (UV)
|
UV resistent: klasse 3 i henhold til ISO 4582:2010
Ultraviolet nedbrydningstest i henhold til ISO 4892-2:2013
|
Overspændingskategori
|
II
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,4 cm
|
Package 1 Length
|
19,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
630 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
21,7 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
34,6 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,1 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
144
|
Pakke 3 Højde
|
80 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
113,52 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
24
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|