|
|
|
388119
Systeem M - Afdekraam - Atelier-M - 1-voudig - Kunststof - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
Atelier-M
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Product name
|
System M
|
Complementair
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Kleur
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,900 cm
|
Package 1 Width
|
11,700 cm
|
Package 1 Length
|
11,800 cm
|
Package 1 Weight
|
14,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,800 cm
|
Package 2 Width
|
9,900 cm
|
Package 2 Length
|
12,300 cm
|
Package 2 Weight
|
184,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,400 cm
|
Package 3 Width
|
33,800 cm
|
Package 3 Length
|
40,500 cm
|
Package 3 Weight
|
6,010 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|