|
|
|
A9C30111
Acti9 kiprelæ iTL 16A 1NO 24VAC/12VDC til betjening af lys med impulstryk. Bredde 18mm
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti9
|
Produktnavn
|
"Acti9 iTL"
|
Produkttype
|
Impulsrelæ
|
Enheds forkortelse
|
"iTL"
|
Enhedens anvendelse
|
Standard
|
Poles
|
1P
|
Pole kontakt composition
|
1 NO
|
[In] mærkestrøm
|
16 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Styrespænding
|
24 V AC 50/60 Hz
12 V DC
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Type af betjening
|
Kul deforbindelse
Remote og manual kontrol
|
Styresignal
|
Impuls
|
Frekens
|
5 switching handlinger/mibolte
100 switching handlinger/day
|
Impulsvarighed
|
50 ms...1 s
|
Fjernbetjeningstype
|
Illuminated pushbutton 3 mA
|
Lokationsindikator
|
ON/OFF indikation
|
Montagemåde
|
Fast
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
84 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Elektrisk holdbarhed
|
"AC-21": 200000 kredsløb
AC-22: 100000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5…4 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5…4 mm² stiv med
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1…4 mm² Fleksibel
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1…4 mm² fleksibel med tyllerør
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² stiv
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² stiv med
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² Fleksibel
Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…4 mm² fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
11 mm
|
Tilspændingsmoment
|
1 N.m
|
Serien passer med
|
Acti9 iATEt
Acti9 iATLc
Acti9 iATLc+s
Acti9 iATLm
Acti9 iATLs
Acti9 iETL iTL 16
Acti9 iATLc+c
|
Miljø
Standarder
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Produktcertificeringer
|
GOST
|
Kvalitetsmærker
|
VDE
NF
KEMA
IMQ
CEBEC
|
Støjniveau
|
60 dB
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (on opening)
IP40 i henhold til IEC 60529 (i kapsling)
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
105,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
8,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,2 cm
|
Pakke 2 Længde
|
23,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,306 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
144
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
16,162 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|