Schneider-Electric
 
A9F04710 Billede - Schneider-electric
A9F04710
Acti9 Automatsikring iC60N. 3P+N 10A C. med dobbelt terminal. 72 mm
El-nr.: 
3322061465
EAN-nr: 
3606480441097
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enhedens anvendelse Distribution
Sortiment Acti 9
Produktnavn "Acti 9 iC60"
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enheds forkortelse "IC60N"
Polbeskrivelse 3P + N
Antal beskyttede poler 3
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 10 A
Netværkstype DC
AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
36 kA "Icu" ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA "Icu" ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA "Icu" ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
36 kA "Icu" ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til EN 60898-1
Kategori A i henhold til IEC 60898-1
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder IEC 60947-2
EN 60947-2
"IEC 60898-1"
"EN 60898-1"
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 8 x In +/- 20 %
[Ics] Nominel brydeevne 15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "EN 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "IEC 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
Begrænsningsklasse 3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal indikation Trip indikator
Montage tilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 8
Højde 91 mm
Bredde 72 mm
Dybde 78,5 mm
Vægt 0,5 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Dobbel terminal (top eller bund) 1…25 mm² stiv
Dobbel terminal (top eller bund) 1…16 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
miljø
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
IP20 i henhold til EN 60529
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 454 g
Forpakning 1 højde 7,5 cm
Forpakning 1 bredde 7 cm
Forpakning 1 længde 8,7 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 3
Forpakning 2 vægt 1,39 kg
Forpakning 2 højde 8,5 cm
Forpakning 2 bredde 9,5 cm
Forpakning 2 længde 22 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 33
Forpakning 3 vægt 15,777 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager