|
|
|
A9F95450
Automatsikring iC60L 4P 50A K
|
|
|
Egenskaber
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iC60
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
"iC60L"
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Antal beskyttede poler
|
4
|
[In] mærkestrøm
|
50 A
|
Netværkstype
|
DC
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
K
|
Brydeevne
|
15000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
10 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
15 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
30 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
70 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
70 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved <= 250 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til EN 60947-2
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Standarder
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
"12 x In +/- 20 %"
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
15 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 180...250 V DC
20 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 180...250 V DC
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
Trip indikator
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top eller bund: Ja
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
78,5 mm
|
Vægt
|
0,5 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Enkel klemrække (top eller bund) 1…35 mm² stiv
Enkel klemrække (top eller bund) 1…25 mm² Fleksibel
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til EN 60947-2
3 i henhold til IEC 60947-2
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
555,108 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,8 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,713 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
12
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,675 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
|
|