Schneider-Electric
 
A9MEM3110 foto- Schneider-electric
A9MEM3110
iEM3110 - kWh-meter - Pulsuitgang - 3F - In=63A
EAN Code EAN Code: 
3606480481499
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Productreeks Acti 9 iEM3000
Device short name iEM3110
Product or component type Energiemeter
Complementair
Poles description 3P
1P + N
3P + N
Type meting Actief vermogen
Device application Partiële meting
Doorfacturatie
Nauwkeurigheidsklasse Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 62053-21
Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12
Klasse B actief vermogen conform aan EN 50470-3
Ingangstype Rechtstreekse aansluiting
[In] rated current 63 A
Nominale spanning 100…277 V
173…480 V
Network frequency 60 Hz
50 Hz
Technologietype Elektronisch
Type display Lcd-display
Monsterfrequentie 32 samples/cyclus
Meetstroom 0…63 A
Maximum gemeten waarde 99999999,9 kWh
Protocol communicatiepoort -
Communicatiepoortondersteuning -
Lokale signalering Groen signaallicht: stroom AAN
Geel Flitsend LED: nauwkeurigheidscontrole
Aantal ingangen 0
Aantal uitgangen 1 puls
Mounting mode Clip-on
Mounting support DIN-rail
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemmen 16 mm² kabel(s)
Overvoltage category III
Standards BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
NL 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
NL 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
NL 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
NL 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
NL 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
Productcertificaten CE conform aan IEC 61010-1 (veiligheid)
CE conform aan EN 61557-12 (Vermogensmonitor)
CE conform aan EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA conform aan BS EN 61010-1 (veiligheid)
UKCA conform aan BS EN 61557-12 (Vermogensmonitor)
UKCA conform aan BS EN 61326-1 (EMC)
CULus conform aan UL 61010-1 (veiligheid)
CULus conform aan EN 61010-1 (veiligheid)
EAC conform aan EN 50470-3 (sub-meter)
RCM conform aan EN 62052 (sub-meter)
KZ conform aan EN 50470-3 (sub-meter)
METAS conform aan EN 50470-1 (sub-meter)
MID conform aan EN 50470-3 (sub-meter)
MID conform aan EN 50470-1 (sub-meter)
NMI conform aan NMI M6-1
Omgeving
IP beschermingsgraad Voorpaneel: IP40 conform aan IEC 60529
Behuizing: IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree 2
Relative humidity 5…95 % bij 50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…55 °C - MID
-25…70 °C - IEC
-25…60 °C - IEC
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Operating altitude < 2000 m
Colour Wit
Aantal modules van 9 mm 10
Width 90 mm
Height 95 mm
Depth 69 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 435 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 13526 g
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 720
Package 3 Height 120 cm
Package 3 Width 110 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 333624 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months