|
|
|
AK5JB143
RAILSYST.160A LG 344 MM
|
|
|
Hoofdkenmerken
Gamma
|
Linergy
|
Productnaam
|
HK
|
Type product of component
|
Contactrail
|
Apparaattoepassing
|
Distributie
|
Aftakkingen (18 mm)
|
12
|
Lengte staaf
|
344 mm
|
Breedte kast/cel
|
600 mm
|
Type net
|
AC
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
160 A bij 35 °C
|
[Ue] nominale bedrijfspanning
|
400 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform IEC 60439-1
480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform CSA
480 V (in- en uitpluggen zonder belasting, met voeding ingeschakeld) conform UL
600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform CSA
600 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform UL
690 V (in- en uitpluggen, met voeding uitgeschakeld) conform IEC 60439-1
|
Aantal geleiders
|
4
|
Complementaire kenmerken
Breedte staaf
|
45 mm
|
Breedte
|
81 mm
|
Diepte
|
82 mm
|
Netfrequentie
|
50/60 Hz
|
[Ui] nominale isolatiespanning
|
600 V conform CSA
600 V conform UL
690 V conform IEC 60439-1
|
Piekstroom
|
25 kA
|
I²t bij activering
|
10000000 A².s
|
Type bescherming
|
AM-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
GF-zekeringen In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H-stroomonderbreker In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Aansluitingen - klemmen
|
Connector 2,5…70 mm² flexibel met
Connector 2,5…70 mm² stijve
|
Aandraaimoment
|
10 N.m
|
Montagepositie
|
Verticaal montage zijstop AK5BT01 op montageplaten AK5PA gebruiken
Horizontaal montage
|
Vlamvertraging
|
V0 conform UL 94
|
Nettogewicht
|
0,7 kg
|
Omgeving
Normen
|
IEC 60439
|
Productcertificeringen
|
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
IP-beschermingsgraad
|
IPxx B conform IEC 60529
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform IEC 60695
|
Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
52,500 cm
|
Package 1 Weight
|
977,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
42,310 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Contractuële waarborg
|
|