|
|
|
ATS01N222RT
Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 440..480V
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altistart 01
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur progressif
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Application spécifique du produit
|
Machine simple
|
Nom de l'appareil
|
ATS01
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
[Us] tension d'alimentation
|
460 à 480 V - 10...10 %
|
Puissance moteur hp
|
10 hp, 3 phases à 460 à 480 V
15 hp, 3 phases à 460 à 480 V
|
Calibre du démarreur IcL
|
22 A
|
Catégorie d'emploi
|
AC-53B se conformer à EN/CEI 60947-4-2
|
Consommation électrique
|
110 A à charge nominale
|
Type de démarrage
|
Démarrage avec rampe de tension
|
Puissance dissipée en W
|
124,5 W en phase transitoire
4,5 W à pleine charge et à la fin du démarrage
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Fonctions disponibles
|
Contournement intégré
|
Limites de la tension d'alimentation
|
414…528 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
[Uc] tension circuit de commande
|
Incorporé au démarreur
|
Temps de démarrage
|
1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Réglable de 1 à 10 s
|
Symbole du temps de décélération
|
Réglable de 1 à 10 s
|
Couple de départ
|
30 à 80% du couple de démarrage moteur directement connecté sur l'alimentation
|
Type d'entrée logique
|
Logique (LI1, LI2, CHARGE RAPIDE) arrêt, exécution et charge rapide sur les fonctions de démarrage <= 8 mA 27 kOhm
|
Entrée logique tension
|
24...40 V
|
Entrée logique
|
Positif LI1, LI2, CHARGE RAPIDE à l'état 0 : < 5 V et <= 0,2 mA à l'état 1 : > 13 V, >= 0,5 mA
|
Courant de sortie logique
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Type de sortie logique
|
Logique de collecteur ouvert LO1 fin du signal de démarrage
Sorties relais R1A, R1C "F"
|
Tension de sortie logique
|
24 V (limites de tension: 6...30 V) logique de collecteur ouvert
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 6 V CC pour sorties relais
|
Courant commuté maximum
|
Sorties relais: 2 A à 250 V CA cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
Sorties relais: 2 A à 30 V CC cos phi = 0,5 et L/R = 20 ms inductive charge
|
Type d'affichage
|
1 DEL (vert) pour démarreur sous tension
1 DEL (jaune) pour tension nominale atteinte
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
|
Raccordement électrique
|
Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis - rigide sans embout 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - rigide 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis - rigide 2 0,5 à 1 mm² AWG 17 télécommande
Connecteur à vis - souple avec embout 1 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 1 1,5...10 mm² AWG 8 circuit de puissance
Connecteur à vis - souple sans embout 1 0,5 à 2,5 mm² AWG 14 télécommande
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple avec embout 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Borne à bride avec vis de 4 mm - souple sans embout 2 1,5...6 mm² AWG 10 circuit de puissance
Connecteur à vis - souple sans embout 2 0,5…1,5 mm² AWG 16 télécommande
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
154 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
131 mm
|
Poids du produit
|
0,56 kg
|
Code de compatibilité
|
ATS01N2
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CISPR 11
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CEI 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité CEM niveau 3 se conformer à EN 50082-1
Immunité CEM niveau B se conformer à EN 50082-2
Harmoniques niveau 3 se conformer à CEI 1000-3-2
Harmoniques niveau 3 se conformer à CEI 1000-3-4
Immun ctr les interfér transmises p/ conduct entraînées p/ chps radio-électriq niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Microcoupures et fluctuation de tension se conformer à CEI 61000-4-11
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-2
|
Certifications du produit
|
UL
CCC
C-Tick
GOST
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 60947-4-2
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
|
Température ambiante pour le stockage
|
-25…70 °C se conformer à EN/CEI 60947-4-2
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
678,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,975 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|