Nombre d'entrées logiques
|
7
|
Type d'entrée logique
|
STO suppression sûre du couple, 24 V CC, impédance: 1,5 kOhm
DI1…DI6 entrées logiques, 24 V CC (30 V)
DI5 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (30 V)
|
Entrée logique
|
Logique positive (source)
Logique négative (sink)
|
Nombre de sorties logiques
|
3
|
Type de sortie logique
|
Collecteur ouvert DQ+ 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
Collecteur ouvert DQ- 0…1 kHz 30 V CC 100 mA
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1 tension : 0...10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 10 bits
AI2 tension différentielle bipolaire : +/- 10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 10 bits
AI3 courant : 0…20 mA (ou 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ou autres modèles par configuration), impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Type de sortie analogique
|
Courant configurable par logiciel AQ1: 0...20 mA impedance 800 Ohm, résolution 10 bits
Tension configurable par logiciel AQ1: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
|
Type de sortie relais
|
Relais configurable R1A 1 "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R1B 1 "O" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R1C
Relais configurable R2A 1 "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2A
|
Courant commuté maximum
|
Sortie relais R1A, R1B, R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1A, R1B, R1C sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Sortie relais R2A, R2C sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V CA
Sortie relais R2A, R2C sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
|
Courant commuté minimum
|
Sortie relais R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA à 24 V CC
|
Méthode d'accès
|
Esclave CANopen
|
Fonctionnement 4 quadrants possible
|
Vrai
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Rapport tension/fréquence, 5 points
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Contrôle vectoriel de flux sans capteur - Economie d'énergie
Rapport tension/fréquence, 2 points
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Contrôle vectoriel sans capteur
|
Surcouple transitoire
|
170…200 % du couple nominal du moteur
|
Fréquence de sortie maximale
|
0,599 kHz
|
Rampes d'accélération et décélération
|
Linéaire
U
S
CUS
Commutation de rampe
Adaptation rampe accélération/décélération
Accélération/décélération arrêt automatique avec injection DC
|
Compensation de glissement du moteur
|
Automatique quelque soit la charge
Réglable 0…300 %
Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points)
|
Fréquence de commutation
|
2...16 kHz réglable
4...16 kHz avec facteur de réduction
|
Fréquence de découpage nominale
|
4 kHz
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Résistance de freinage intégré
|
Vrai
|
Courant de ligne
|
24,0 A à 200 V (surcharge importante)
20,2 A à 240 V (surcharge importante)
|
Courant maximum actuel en entrée par phase
|
24,0 A
|
Tension de sortie max
|
240 V
|
Puissance apparente
|
4,8 kVA à 240 V (surcharge importante)
|
Fréquence du réseau
|
50...60 Hz
|
Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique
|
5 %
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
1 kA
|
Courant de charge de base en cas de surcharge élevée
|
17,0 A
|
Puissance dissipée en W
|
Ventilateur: 99,0 W à 200 V, fréquence de commutation 4 kHz
|
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS)
|
Vrai
|
Avec fonction de sécurité Safe brake management (SBC/SBT)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Operating Stop (SOS)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Position (SP)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe programmable logic
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Speed Monitor (SSM)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Stop 1 (SS1)
|
Vrai
|
Avec fonction de sécurité Safe Stop 2 (SS2)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe torque off (STO)
|
Vrai
|
Avec fonction de sécurité Safely Limited Position (SLP)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Direction (SDI)
|
Faux
|
Type de protection
|
Coupures de phase en entrée : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Protection surchauffe : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Protection thermique : variateur
|
Largeur
|
105,0 mm
|
Hauteur
|
142,0 mm
|
Profondeur
|
158,0 mm
|
Poids du produit
|
1,6 kg
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Certifications du produit
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Marquage
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Normes
|
CEI 61800-5-1
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Classe environnementale (en fonctionnement)
|
Classe 3C3 selon CEI 60721-3-3
Classe 3S2 selon CEI 60721-3-3
|
Accélération maximale sous choc (en fonctionnement)
|
150 m/s² à 11 ms
|
Accélération maximale sous contrainte vibratoire (en fonctionnement)
|
10 m/s² à 13...200 Hz
|
Déviation maximale sous charge vibratoire (en fonctionnement)
|
1,5 mm à 2...13 Hz
|
Humidité relative autorisée (pendant le fonctionnement)
|
Classe 3K5 selon EN 60721-3
|
Débit d'air
|
16,0 m3/h
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PID réglable
|
Précision de vitesse
|
+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
|
Degré de pollution
|
2
|
Température de l'air ambiant pendant le transport
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C sans déclassement
50…60 °C avec facteur de réduction
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|