|
|
|
ATV71H037M3
Altivar 71 - variateur de vitesse - 0,37kW 0,5HP - 240V - filtre CEM - terminal
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 29, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar 71
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Machines complexes haute puissance
|
Nom de composant
|
ATV71
|
Puissance moteur kW
|
0,37 kW, 3 phases à 200…240 V
|
Puissance moteur hp
|
0,5 hp, 3 phases à 200…240 V
|
Longueur maximale du câble moteur
|
50 m câble blindé
100 m câble non blindé
|
Power supply voltage
|
200…240 V - 15...10 %
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Courant de ligne
|
3,1 A pour 240 V 3 phases 0,37 kW / 0,5 hp
3,5 A pour 200 V 3 phases 0,37 kW / 0,5 hp
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Puissance apparente
|
1,3 kVA à 240 V 3 phases 0,37 kW / 0,5 hp
|
Lsc présumé de ligne
|
5 kA pour 3 phases
|
Courant de sortie nominal
|
3 A à 4 kHz 230 V 3 phases 0,37 kW / 0,5 hp
|
Courant transitoire maximum
|
4,5 A pour 60 s 3 phases 0,37 kW / 0,5 hp
4,9 A pour 2 s 3 phases 0,37 kW / 0,5 hp
|
Fréquence de sortie
|
0,1…599 Hz
|
Fréquence de découpage nominale
|
4 kHz
|
Fréquence de commutation
|
1...16 kHz réglable
4...16 kHz avec facteur de réduction
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Système ENA (adaptation énergétique) pour charges déséquilibrées
Ctrl. vectoriel flux courant sans capteur (SFVC) (vecteur tension ou courant)
Rapport tension/fréquence(2 ou 5 points)
Contrôle vectoriel du flux de courant (FVC) avec capteur (vecteur de courant)
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance pour Modbus
|
Complémentaires
Destination du produit
|
Moteurs synchrones
Moteurs asynchrones
|
Limite de tension d'alimentation
|
170…264 V
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Fréquence limite d'alimentation
|
47,5…63 Hz
|
Gamme de vitesse
|
1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
1…1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
1…50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
|
Précision de vitesse
|
+/- 0,01% de la vitesse nominale en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 0,2 Tn à Tn
+/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn
|
Précision de couple
|
+/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
+/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
|
Surcouple transitoire
|
170 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 60 s toutes les 10 minutes
220 % du couple moteur nominal +/- 10 % pour 2 s
|
Couple de freinage
|
<= 150 % avec résistance de freinage ou de levage
30 % sans résistance de freinage
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Vecteur de contrôle sans retour vitesse
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PI réglable
|
Compensation de glissement du moteur
|
Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points)
Supprimable
Réglable
Automatique quelque soit la charge
|
Diagnostic
|
Pourtension du lecteur 1 LED (rouge)
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolement
|
Électrique entre alimentation et contrôle
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
Ave un kit NEMA de type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
Avec un kit IP21 ou IP31 : 3 fil(s)câble CEI à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Bornier, capacité de serrage: 4 mm², AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
1,4 N.m, 12,3 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire : +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
AI2 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 242 Ohm, résolution 11 bits
AI2 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 11 bits
|
Input sampling time
|
2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analogique entrée(s)
2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analogique entrée(s)
2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - numérique entrée(s)
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - numérique entrée(s)
|
Temps de réponse
|
<= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
|
Absolute accuracy precision
|
+/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
|
Erreur de linéarité
|
+/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+, AI2)
+/-0,2 % (AO1)
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Type de sortie analogique
|
AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 mA
AO1 courant configurable par logiciel 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
AO1 tension configurable par logiciel 0...10 V CC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Type de sortie logique
|
Relais logique configurable : (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
Relais logique configurable : (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
|
Courant commuté maximum
|
R1, R2 : 2 A à 250 V CA inductive charge, cos phi = 0,4
R1, R2 : 2 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,4
R1, R2 : 5 A à 250 V CA résistive charge, cos phi = 1
R1, R2 : 5 A à 30 V CC résistive charge, cos phi = 1
|
Nombre d'entrées logiques
|
7
|
Type d'entrée numérique
|
LI1...LI5: programmable 24 V CC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
LI6: configurable par interrupteur 24 V CC avec niveau 1 PLC, impédance: 3500 Ohm
LI6: sonde PTC configurable par interrupteur 0…6, impédance: 1500 Ohm
PWR: entrée de sécurité 24 V CC, impédance: 1500 Ohm se conformer à ISO 13849-1 niveau d
|
Entrée logique
|
Logique négative (sink) (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source) (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source) (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
|
Rampes d'accélération et décélération
|
S, U ou personnalisé
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000s
Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Type de protection
|
Contre dépassement vitesse limite : variateur
Contre déperdition phase entrée : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Coupures de phase en entrée : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Protection surchauffe : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Protection thermique : variateur
Perte de phase du moteur : moteur
Fonction de sécurité " Power Removal " : moteur
Protection thermique : moteur
|
Résistance d'isolement
|
> 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Résolution en fréquence
|
Entrée analogique : 0,024/50 Hz
Unité d'affichage : 0,1 Hz
|
Protocole de communication
|
CANopen
Modbus
|
Type de connecteur
|
1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
|
Interface physique
|
2-fils RS 485 pour Modbus
|
Trame de transmission
|
RTU pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
|
Format des données
|
8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
|
Nombre d'adresses
|
1…127 pour CANopen
1…247 pour Modbus
|
Méthode d'accès
|
Esclave CANopen
|
Marquage
|
CE
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
230 mm
|
Profondeur
|
175 mm
|
Largeur
|
130 mm
|
Poids du produit
|
3 kg
|
Carte optionnelle
|
Carte de communication pour CC-Link
Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
Carte de communication pour DeviceNet
Carte de communication pour Ethernet IP
Carte de communication pour Fipio
Carte d'extension d'E/S
Carte de communication pour Interbus-S
Carte d'interface pour codeur
Carte de communication pour Modbus Plus
Carte de communication pour Modbus TCP
Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
Carte de grue aérienne
Carte de communication pour Profibus DP
Carte de communication pour Profibus DP V1
|
Environnement
Pression acoustique
|
43 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Tenue diélectrique
|
2830 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
4230 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Normes
|
EN 61800-3 environnements 1 catégorie C2
EN/CEI 61800-5-1
EN 55011 class A group 1
EN/CEI 61800-3
CEI 60721-3-3 class 3S2
EN 61800-3environnements 2 catégorie C2
CEI 60721-3-3 class 3C1
UL Type 1
|
Certifications du produit
|
GOST
UL
NOM 117
C-Tick
CSA
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/CEI 60529
IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/CEI 61800-5-1
IP21 se conformer à EN/CEI 60529
IP21 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/CEI 60529
IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/CEI 61800-5-1
IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/CEI 60529
IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
23,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,181 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|