|
|
|
ENN05002
Mureva - Kabeldoos - 4 invoeren - Ø20 - 65x65x45mm
|
|
|
Hoofd
Productgamma
|
Mureva BOX
|
Product type
|
Kabeldoos
|
Hoeveelheid per pakket
|
5 stuks
|
Complementair
Montage
|
Oppervlak
|
Kalbelinvoer
|
Doorvoerbuizen
|
Bevestigingsmethode
|
Knijper: kap
|
Binnenafmetingen
|
65 x 65 x 45 mm
|
Nummer kabelinvoer
|
4 diameter: 20 mm
|
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): behuizing
PP (polipropyleen): kap
SBS (styreen butadeen styreen): afdichting
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II conform aan IEC 536
|
Height
|
45 mm
|
Width
|
88 mm
|
Depth
|
88 mm
|
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…40 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP55 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK07 conform aan EN 50102
|
Brandwerendheid
|
650 °C
|
Standards
|
EN 60670
CE
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,6 cm
|
Package 1 Width
|
1,7 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Package 1 Weight
|
60 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|