|
|
|
IMT33147
Thorsman - Kabelhaspel - 25m - HO7RNF - 3G1.5 - IP44 - Schuko
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thorsman
|
Range of product
|
PROchantier
|
Product name
|
Thorsman kabelhaspel Professional
|
Product or component type
|
Verlengsnoerspoel
|
Device application
|
Voeding
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
[In] rated current
|
13 A
|
Nummerstekkerbus
|
4
|
Kleurtint
|
Groen/zwart
|
Complementair
Standaard stopcontact
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Kabellengte
|
25 m
|
Cable cross section
|
1,5 mm²
|
Type kabel
|
H07RN-F3G1.5
|
Height
|
289 mm
|
Width
|
377 mm
|
Depth
|
220 mm
|
Net weight
|
7,23 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP44
|
IK-beschermingsgraad
|
IK08
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,0 cm
|
Package 1 Width
|
23,5 cm
|
Package 1 Length
|
37,0 cm
|
Package 1 Weight
|
8,97 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|