|
|
|
IMT47239
Hoofdlamp Oplaadbaar - 3W Led - Thorsman
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thorsman
|
Range of product
|
Thorsman Handlicht
|
Product or component type
|
Verlichting
|
Lichtbron
|
LED
|
Complementair
Installatietype
|
Buiten
|
[Ue] rated operational voltage
|
3.7 V
|
Operationeel vermogen inW
|
3 W
|
Batterijtype
|
1,6 AH x lithium 3,7 V 4 h 5 H
|
Lichtstroom
|
250 lm
|
Kleurtemperatuur
|
6000…7000 K
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Voorziene uitrusting
|
Sensor
|
Net weight
|
175 g
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP54
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,8 cm
|
Package 1 Width
|
10,8 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
240 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,081 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
81,148 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|