|
|
|
LUA1C20
Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1S+1S
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUA1
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfskontakt
|
Zusatzmerkmale
Aufbau der Hilfskontakte
|
2 S
|
Signalisierungsfunktion
|
Fehlersignalisierung
Meldekontakte mit Fehleranzeige
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V entspricht CSA
250 V entspricht IEC 60947-5-1
250 V entspricht UL
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
2,5 A
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA
|
Produktgewicht
|
0,03 kg
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
931,000 g
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
960
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
37,792 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|