Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys Ultra
|
Produktname
|
TeSys Ultra
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUCA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Standard-Steuereinheit
|
Geräteanwendung
|
Motorsteuerung
Motorschutz
|
Produktspezifische Anwendung
|
Anforderungen an den Basisschutz von Motorabgängen: Überlast und Kurzschluss
|
Funktion verfügbar
|
Erdschlussschutz
Manuelle Rückstellung
Schutz gegen Phasenausfall und Phasenunsymmetrie
Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Produktkompatibilität
|
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 60 Hz
|
Lasttyp
|
Drehstrommotor - Kühlung: selbstkühlend
|
Nutzungskategorie
|
AC-41
AC-44
AC-43
|
Motorleistung (kW)
|
7,5 kW bei 400-440 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
4,5…18 A
|
Überlast-Auslöseklasse
|
Klasse 10 - Frequenzbereich: 40…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…70 °C entspricht IEC 60947-6-2
Klasse 10 - Frequenzbereich: 40…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…70 °C entspricht UL 508
|
Auslöseschwelle
|
14,2 x Ir +/-20 %
|
Phasenausfall-Empfindlichkeit
|
Ja
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
110 - 240 V AC
110 - 220 V DC
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
88 - 264 V für AC Schaltkreis 110 - 240 V im Betrieb
88 - 242 V für DC Schaltkreis 110 - 220 V im Betrieb
55 V für AC Schaltkreis 110 - 240 V Abfall
55 V für DC Schaltkreis 110 - 220 V Abfall
|
Typische Leistungsaufnahme
|
280 mA bei 110 - 240 V AC I max. während Schließen mit LUB32
280 mA bei 110 - 240 V AC I max. während Schließen with LUB38
280 mA bei 110 - 220 V DC I max. während Schließen mit LUB32
280 mA bei 110 - 220 V DC I max. während Schließen with LUB38
25 mA bei 110 - 240 V AC I eff abgedichtet mit LUB32
25 mA bei 110 - 240 V AC I eff abgedichtet with LUB38
25 mA bei 110 - 220 V DC I eff abgedichtet mit LUB32
25 mA bei 110 - 220 V DC I eff abgedichtet with LUB38
|
Wärmeableitung
|
3 W für Steuerkreis mit LUB32
3 W für Steuerkreis with LUB38
|
Ansprechzeit
|
35 ms öffnen mit LUB32 für Steuerkreis
35 ms öffnen with LUB38 für Steuerkreis
50 ms schließen mit LUB32 für Steuerkreis
50 ms schließen with LUB38 für Steuerkreis
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-6-2
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-6-2
|
Sichere Stromkreistrennung
|
400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1
|
Befestigung
|
Steckbar (Vorderseite)
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
66 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,135 kg
|
Kompatibilitätscode
|
LUCA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Frontplatte und verdrahtete Klemmen entspricht IEC 60947-1
IP20 andere Seiten entspricht IEC 60947-1
IP40 Frontplatte außerhalb Anschlusszone entspricht IEC 60947-1
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn, 5…300 Hz, Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-6
4 Gn, 5…300 Hz, Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Verlustfreie Stoßwelle
|
1 kV serieller Modus entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt entspricht IEC 60947-6-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V entspricht IEC 61000-4-6
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
3 ms
|
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
|
70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
|