Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Pure Decor
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Complementair
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Kleurtint
|
Wengé
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelamineerd
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
90 mm
|
Width
|
90 mm
|
Depth
|
12 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,3 cm
|
Package 1 Weight
|
27,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,555 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
|