Schneider-Electric
 
MEG4030-3646 foto- Schneider-electric
MEG4030-3646
Systeem M - Afdekraam - M-Pure Decor - 3-voudig - Metaal - Edelstaal/Aluminum
EAN Code: 
4042811180911
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten M-Pure Decor
Beschermde naam M-Pure Decor
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 3 voudig
Kleurtint Stainless steel
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Gelamineerd
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 62 g
Hoogte verpakking 1 1 cm
Breedte verpakking 1 8,3 cm
Lengte verpakking 1 22,9 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 2
Gewicht verpakking 2 155 g
Hoogte verpakking 2 2,5 cm
Breedte verpakking 2 9,2 cm
Lengte verpakking 2 23,4 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 64
Gewicht verpakking 3 5,37 kg
Hoogte verpakking 3 18,5 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS