|
|
|
MEG4030-3674
Systeem M - Afdekraam - M-Pure Decor - 3-voudig - Hout - Eiken
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten M-Pure Decor
|
Beschermde naam
|
M-Pure Decor
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Kleurtint
|
Eik
|
Complementair
Aantal stellen
|
3 voudig
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
Materiaal
|
Polycarbonaat mat
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelamineerd
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Packing Units
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
62 g
|
Hoogte verpakking 1
|
1 cm
|
Breedte verpakking 1
|
8,3 cm
|
Lengte verpakking 1
|
22,9 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
2
|
Gewicht verpakking 2
|
155 g
|
Hoogte verpakking 2
|
2,5 cm
|
Breedte verpakking 2
|
9,2 cm
|
Lengte verpakking 2
|
23,4 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
64
|
Gewicht verpakking 3
|
5,37 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
|
|
|