|
|
|
MTN2000-0325
Systeem M - WCD - Zonder randaarde - Schroefklem - Kinderbeveiliging - Actiefwit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2022
|
|
Einde van Standaard Service JUL 22, 2022
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
M-Smart
System M
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Mechanisme met centrale plaat
|
Standaard stopcontact
|
CEE 7 standaard
|
Extra informatie stekkerbus
|
Sluiting
|
Complementair
Configuratie polen stopcontact
|
2P
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Nominale stroom
|
16 A
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Kleurtint
|
Actiefwit (RAL 9016)
|
Connections - terminals
|
Schroefaansluitblok
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Antibacterieel
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
75,0 g
|
Hoogte verpakking 1
|
4,0 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,1 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,1 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
10
|
Gewicht verpakking 2
|
865,0 g
|
Hoogte verpakking 2
|
9,1 cm
|
Breedte verpakking 2
|
18,1 cm
|
Lengte verpakking 2
|
27,1 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
40
|
Gewicht verpakking 3
|
3,87 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
18,5 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30,0 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40,0 cm
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|