|
|
|
MTN2300-6034
Systeem D - WCD - Kinderbeveiliging - Steekklemmen - Antraciet
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten Systeem Design
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Standaard stopcontact
|
Schuko
|
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Complementair
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E met kleppen
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
In toegekende stroomsterkte
|
16 A bij 250 V AC conform aan DIN 49440
|
Kleurtint
|
Antraciet mat
|
Materiaal
|
PC (polycarbonaat) mat
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Lengte
|
71 mm
|
Height
|
40 mm
|
Width
|
71 mm
|
Omgeving
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Standards
|
DIN 49440
|
Packing Units
Type verpakking 1
|
PCE
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
|
1
|
Gewicht verpakking 1
|
84 g
|
Hoogte verpakking 1
|
4 cm
|
Breedte verpakking 1
|
7,3 cm
|
Lengte verpakking 1
|
7,3 cm
|
Type verpakking 2
|
BB1
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
|
10
|
Gewicht verpakking 2
|
967 g
|
Hoogte verpakking 2
|
9 cm
|
Breedte verpakking 2
|
18 cm
|
Lengte verpakking 2
|
27 cm
|
Type verpakking 3
|
CAR
|
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3
|
40
|
Gewicht verpakking 3
|
4,273 kg
|
Hoogte verpakking 3
|
19 cm
|
Breedte verpakking 3
|
30 cm
|
Lengte verpakking 3
|
40 cm
|
Offer Sustainability
|
|