|
|
|
MTN2301-6052
Systeem D - WCD - Steekklemmen - Mocca metallic
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten Systeem Design
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Product or component type
|
Stopcontact
|
Complementair
Product presentatie
|
Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Nummerstekkerbus
|
1
|
Nominale stroom
|
16 A
|
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Kleurtint
|
Mokka
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Materiaal
|
Metaal metallic
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Lengte
|
71 mm
|
Height
|
40 mm
|
Width
|
71 mm
|
Omgeving
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Standards
|
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,600 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,700 cm
|
Package 1 Weight
|
94,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,200 cm
|
Package 2 Length
|
27,300 cm
|
Package 2 Weight
|
1060,000 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
19,900 cm
|
Package 3 Width
|
30,800 cm
|
Package 3 Length
|
40,800 cm
|
Package 3 Weight
|
4620,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|