Schneider-Electric
 
MTN2304-0319 foto- Schneider-electric
MTN2304-0319
Systeem M - WCD - Led-verlichting - Kinderbeveiliging - Polarwit
EAN Code: 
3606480308567
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Arc
M-Plan glass
System M
M-Plan
M-Smart
M-Elegance
M-Star
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Standaard stopcontact Duits
Extra informatie stekkerbus Met etiketoppervlak
Sluiting
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Local signalling Met verlichting
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Polar white (RAL 9010)
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Polycarbonaat glanzend
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 98 g
Hoogte verpakking 1 5,3 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 5,31 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months