Schneider-Electric
 
MTN2314-0460 foto- Schneider-electric
MTN2314-0460
Systeem M - WCD - Klapdeksel - IP44 - Kinderbeveiliging - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606480304330
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam M-Smart
M-Star
M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Product or component type Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Standaard stopcontact Duits
Extra informatie stekkerbus Met scharnierend deksel
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Nominale stroom 16 A
[Ue] rated operational voltage 250 V
Kleurtint Aluminium
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Polycarbonaat mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 102,0 g
Hoogte verpakking 1 5,3 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 5,51 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30,0 cm
Lengte verpakking 2 40,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months