Schneider-Electric
 
MTN2314-6033 foto- Schneider-electric
MTN2314-6033
Systeem D - WCD - Klapdeksel - IP44 - Kinderbeveiliging - Sahara
EAN Code EAN Code: 
3606480889318
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem Design
Beschermde naam System Design
Product or component type Stopcontact
Complementair
Product presentatie Compleet product
Montage apparaat Verzonken
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Standaard stopcontact Schuko
Nummerstekkerbus 1
Afdekkingstype Deksel met scharnier
Met rolluik
Nominale stroom 16 A
Aantal stellen 1 voudig
Kleurtint Sahara
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
[Ue] rated operational voltage 250 V
Materiaal PC (polycarbonaat) mat
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Lengte 71 mm
Height 45 mm
Width 71 mm
Omgeving
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Standards DIN 49440
IP-beschermingsgraad IP44
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 115,0 g
Hoogte verpakking 1 5,3 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 6,16 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30,0 cm
Lengte verpakking 2 40,0 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product